Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG
Oblíbená stahování
Popis výrobku
CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky E27
- Nominální životnost 15 000 h
- Cyklus zapnutí 20 000
- Lighting Technology LEDbulb
- Referenční měření toku Sphere
- Záruční lhůta 2 roky