Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001890092
Úplný objednací kód: 871951434716800

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001890085 pdf 66.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 181.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001890092 cs_CZ pdf 317.0 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001890092_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001890092_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG ies 3.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB