Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001242992
Úplný objednací kód: 871951436130000

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
30 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001242955 pdf 67.0 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 181.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001242992 cs_CZ pdf 878.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001242992_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001242992_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB