Philips MASTER Value, LEDbulb, ST64, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4
Popis výrobku
MASTER Value, LEDbulb, ST64, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 43 lm/W, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky E27
- Nominální životnost 15 000 h
- Cyklus zapnutí 20 000
- Jmenovitá životnost (hodiny) 15 000 h
- Lighting Technology LEDbulb
- Záruční lhůta 2.5 years