Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003785202
Úplný objednací kód: 872016935333600

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003785202 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 177.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003785202 cs_CZ pdf 669.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions pdf 68.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003785202_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003785202_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT IES 5.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003785202 pdf 649.4 kB