Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003774009
Úplný objednací kód: 872016932511100

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003774009 pdf 67.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 244.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003774009 cs_CZ pdf 514.9 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT IES 605 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003774009 pdf 666.6 kB