Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003604208
Úplný objednací kód: 872016916919700

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003604208 pdf 66.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 253.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003604208 cs_CZ pdf 802.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003604208_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003604208_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 IES 5.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB