Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003564108
Úplný objednací kód: 872016916903600

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003564108 pdf 66.6 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 361.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003564108 cs_CZ pdf 516.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003564108_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003564108_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 IES 594 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB