Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002306908
Úplný objednací kód: 872016916909800

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002306996 pdf 67.6 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 361.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002306908 cs_CZ pdf 499.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002306908_EU
Více položek
Product-Diagrams-929002306908_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 IES 615 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB