Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, 105.00 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002306502
Úplný objednací kód: 871951442069400

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002306508 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 361.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002306502 cs_CZ pdf 333.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002306502_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002306502_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT IES 611 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB