Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002306408
Úplný objednací kód: 872016916921000

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002306408 pdf 66.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 537.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002306408 cs_CZ pdf 298.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002306408_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002306408_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865 IES 604 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB