Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002306202
Úplný objednací kód: 871951442067000

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002306274 pdf 67.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 358.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002306202 cs_CZ pdf 333.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002306202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002306202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT IES 605 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB