Philips LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

7W (60W), Patice E27, Teplá bílá, Nestmívatelná, Žárovka

Popis výrobku

LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, IP20

Kód objendávky: 929001243082
Úplný objednací kód: 871869647218701

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
30 000
Jmenovitá životnost (hodiny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001243055 pdf 67.6 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 200.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001243082 cs_CZ pdf 429.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001243082_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001243082_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 ies 35.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration pdf 806.8 kB