Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LED, PL-L, Síťové napájení, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830

Popis výrobku

CorePro, LED, PL-L, Síťové napájení, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 h, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003758202
Úplný objednací kód: 872016928716700

Specifikace

  • Patice krytky
    2G11
  • Nominální životnost
    30 000 h
  • Cyklus zapnutí
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003758202 pdf 67.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 271.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003758202 cs_CZ pdf 829.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions pdf 1.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003758202_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003758202_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830 ies 12.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB