Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P

Popis výrobku

CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 h, 121 lm/W, EEL E, 2G11, Sklo, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003592602
Úplný objednací kód: 872016915707100

Specifikace

  • Patice krytky
    2G11
  • Nominální životnost
    30 000 h
  • Cyklus zapnutí
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003592602 pdf 67.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 251.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003592602 cs_CZ pdf 833.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003592602_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003592602_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P IES 16.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB