Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P

Popis výrobku

CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Sklo, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003592202
Úplný objednací kód: 872016915699900

Specifikace

  • Patice krytky
    2G11
  • Nominální životnost
    30 000 h
  • Cyklus zapnutí
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003592202 pdf 66.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 251.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003592202 cs_CZ pdf 659.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003592202_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003592202_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P IES 20.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB