Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11

Popis výrobku

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Sklo, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kód objendávky: 929003579102
Úplný objednací kód: 871951448682900

Specifikace

  • Patice krytky
    2G11
  • Nominální životnost
    30 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003579102 pdf 67.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 232.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003579102 cs_CZ pdf 844.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003579102_EU
Více položek
Product-Diagrams-929003579102_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11 IES 16.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB