Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Síť, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Popis výrobku

CorePro, LED, PL-C, EM/Síť, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h, 146 lm/W, EEL D, G24d, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004253002
Úplný objednací kód: 872110303505900

Specifikace

  • Patice krytky
    G24d
  • Nominální životnost
    30 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Řada

Produkt