Tenký LED pásek nabízející vysoce kvalitní světlo s různými možnostmi jasnosti a barvy světla
Ucelená řada jasně svítících, tenkých, bezpečných a spolehlivých produktů. Vyberte si ten nejvhodnější pro každý projekt ze 4 variant světelného toku / příkonu a 4 variant CCT a užijte si snadnou instalaci díky tenkému designu.
Široká škála produktů: Různé kombinace světelného toku / přikonu a CCT pro různé aplikace
Snadná instalace: Tenký design umožňující umístění ve stísněných prostorech
Celá řada výrobků: 300 lm, 800 lm,1200 lm,1600 lm/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K a 6500 K
Vysoká účinnost zajišťující úsporu energie: 130 lm/W