Philips CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001891602
Úplný objednací kód: 871869681185600

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001891602 pdf 66.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 359.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001891602 cs_CZ pdf 281.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001891602_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001891602_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D ies 19.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB