Philips CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 70.00 lm/W, EEL G, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001891302
Úplný objednací kód: 871869681179500

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001891302 pdf 67.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 372.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001891302 cs_CZ pdf 283.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001891302_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001891302_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D ies 18.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB