Philips CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001891202
Úplný objednací kód: 871869681177100

Specifikace

Patice krytky
E14
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001891202 pdf 67.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 358.1 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001891202 cs_CZ pdf 274.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001891202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001891202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D ies 18.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB