Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA

Popis výrobku

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 178 lm/W, EEL A, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003796102
Úplný objednací kód: 872016930796400

Specifikace

Patice krytky
GU10
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003796102 pdf 66.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 201.7 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003796102 cs_CZ pdf 288.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003796102_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003796102_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA IES 5.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB