Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA

Popis výrobku

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003610102
Úplný objednací kód: 872016917436800

Specifikace

Patice krytky
GU10
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003610102 pdf 67.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 171.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003610102 cs_CZ pdf 290.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003610102_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003610102_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA IES 1.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB