Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 73.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002981855
Úplný objednací kód: 871951430778000

Specifikace

Patice krytky
GU10
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Jmenovitá životnost (hodiny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002981857 pdf 66.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 268.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002981855 cs_CZ pdf 301.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002981855_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002981855_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4 IES 371 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-GU10-Glass-15K-Ref-929001215255 pdf 731.0 kB