Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plast

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

Popis výrobku

MasterConnect, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plast, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Kód objendávky: 929002253802
Úplný objednací kód: 871869969394700

Specifikace

Patice krytky
GU10
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002253802 pdf 66.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 178.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002253802 cs_CZ pdf 293.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002253802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002253802_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D IES 14.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB