Philips CorePro, LEDspot, MR16, 20 W, GU5.3, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, MR16, 20 W, GU5.3, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 79.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Kód objendávky: 929002494502
Úplný objednací kód: 871951430704900

Specifikace

Patice krytky
GU5.3
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002494502 pdf 67.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 178.7 kB
Brožura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002494502 cs_CZ pdf 305.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002494502_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002494502_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D IES 5.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB