Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

Popis výrobku

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 88 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Kód objendávky: 929001904802
Úplný objednací kód: 871869681471000

Specifikace

Patice krytky
GU5.3
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001904802 pdf 67.0 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 181.0 kB
Brožura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001904802 cs_CZ pdf 298.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001904802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001904802_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D ies 10.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB