Philips CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002965002
Úplný objednací kód: 871951430538000

Specifikace

Patice krytky
G53
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002965002 pdf 66.6 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 178.9 kB
Brožura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002965002 cs_CZ pdf 308.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002965002_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002965002_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D IES 5.7 kB