Philips Trubkové do pečících trub

Popis výrobku

Výrobky

App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
924196244441
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
924198244441

informace o řadě výrobků

Popis

Trubkové žárovky s čirou baňkou

Výhody

  • Spolehlivě fungují ve zvláštních objímkách za velmi vysokých teplot (až 300° C)

Vlastnosti

  • Dvojitě vinuté vlákno

  • Vyrobeny z materiálů odolných vůči vysoké teplotě

Použití

  • V běžných a elektrických troubách, grilech a na podobných místech s vysokou provozní teplotou
  • Je možné je použít ve specifických svítidlech v troubě při různém umístění - např. jako spodní, boční nebo zadní světlo

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Trubkové do pečících trub cs_CZ pdf 223.2 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Trubkové do pečících trub
Více položek - Visuals