Philips MASTER TL5 High Output Secura

Netříštivé zářivkové osvětlení

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Tyto vysoce účinné zářivky TL5 High Output Secura (průměr trubice 16 mm) jsou vybaveny ochrannou vrstvou držící sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí modrého kroužku na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může dojít k narušení provozu roztříštěním zářivky a dopadu na bezpečnost výrobků a osob – například v potravinářském a nápojovém průmyslu. Tento světelný zdroj splňuje standard HACCP a podporuje certifikaci HACCP.

Výhody

  • Speciální ochranná vrstva okolo trubice zamezuje kontaminaci při náhodném rozbití světelného zdroje

  • Ochranná vrstva se vyznačuje vysokou teplotní odolností a nulovou předpokládanou degradací po dobu životnosti zářivky (50 % selhání při tříhodinovém cyklu přepínání) v důsledku teploty nebo UV záření

Vlastnosti

  • Ochranná vrstva okolo trubice

  • Plná podpora standardu IEC 61549 – Fragment Retention Lamp Standard

Použití

  • Pro použití na místech, kde je nutné předejít kontaminaci v důsledku rozbití světelného zdroje, např. v potravinářském průmyslu, u dodavatelů do potravinářského průmyslu, ve zdravotnictví, farmaceutickém průmyslu, čistých prostorech atd.
  • Vhodné pro použití v prostředí se zvýšeným rizikem rozbití, např. sportovních halách

Varování a bezpečnost

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

  • Pro zachování integrity povrchu se důrazně doporučuje vyměnit světelné zdroje Secura před nebo v momentě dosažení udávané životnosti (50 % selhání při tříhodinovém cyklu přepínání).

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER TL5 High Output Secura cs_CZ pdf 173.8 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER TL5 High Output Secura
Více položek - Visuals