Philips TL-X XL

Zářivky T12 s dlouhou životností určené pro oblasti s rizikem exploze

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Zářivky TL-X XL (průměr trubice 38 mm) mají prodlouženou životnost a jsou vybavené vnitřním zapalovacím proužkem pro elektromagnetický provoz bez startéru nebo vysokofrekvenční provoz bez předehřívání. V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování. Tyto zářivky se používají v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech se zvýšenou bezpečností ve venkovních i vnitřních prostorách, např. v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze nalézt stopy výbušných plynů.

Výhody

  • V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování

  • Delší životnost v porovnání se standardními zářivkami TL

Vlastnosti

  • Vnitřní zapalovací proužek pro EM provoz zářivek bez startéru nebo pro HF provoz zářivek bez předehřívání

  • Speciální patice Fa6 s dlouhou a tenkou elektrodou vyžadující speciální objímku

Použití

  • Používá se v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech s vyšší bezpečností pro použití v interiéru i exteriéru
  • Pro použití v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze počítat s výskytem výbušných plynů

Varování a bezpečnost

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet TL-X XL cs_CZ pdf 215.3 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-TL-X XL
Více položek - Visuals