Philips MASTER TL-E Circular Super 80

Zářivka kruhového tvaru s vylepšeným podáním barev

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Výhody

  • Provedení /800 má dobré podání barev a vysokou účinnost v porovnání se standardními barvami

  • Symetrický rozptyl světla všemi směry

Vlastnosti

  • Dostupné v různých teplotách chromatičnosti

Použití

  • Vhodné pro širokou řadu svítidel pro různé účely včetně dekorativních
  • Ideální pro použití tam, kde lidé tráví delší čas, např. ve školách, kancelářích, obchodech a domovech

Varování a bezpečnost

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER TL-E Circular Super 80 cs_CZ pdf 200.0 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER TL-E Circular Super 80
Více položek - Visuals