Philips TL Mini Standard

Zářivka kompaktních rozměrů

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Tyto miniaturní zářivky TL (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje minimalizaci systému a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapěťového stejnosměrného zdroje. Ideální pro použití na místech s omezeným prostorem, kde současně není nejdůležitějším faktorem barevné podání a účinnost.; vhodné např. pro orientační či nouzové osvětlení.

Výhody

  • Dostupné v různých barvách světla - od teplé bílé po chladné denní světlo

Vlastnosti

  • Zářivka s průměrem 16 mm; dobrý index barevného podání

Použití

  • Ideální pro aplikace, kde není kladen požadavek na vysoký index podání barev
  • Vhodné pro nouzové a orientační osvětlení

Varování a bezpečnost

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet TL Mini Standard cs_CZ pdf 157.0 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-TL Mini Standard
Více položek - Visuals