Philips MASTER TL-D Super 80

Účinné zářivkové osvětlení s vylepšeným podáním barev

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Výhody

  • Dobré podání barev

  • Relativně vysoká účinnost při zahájení provozu i během životnosti zářivky, vysoké zachování světelného toku

Vlastnosti

  • Vysoce účinná třípásmová fluorescenční vrstva

  • Vysoký počáteční světelný tok v porovnání se standardními zdroji

Použití

  • Vhodné pro velké množství svítidel s TL-D zářivkama tam, kde lidé tráví delší čas, např. ve školách, kancelářích, obchodech, továrních halách atd.

Varování a bezpečnost

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER TL-D Super 80 cs_CZ pdf 195.8 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER TL-D Super 80
Více položek - Visuals