Philips Green Starters

Produkt:

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Řada startérů pro provoz zářivkových zdrojů na elektromagnetickém příslušenství. 2-pinový startér v nehořlavém plastu a bez použití radioaktivity

Výhody

  • Špičková kvalita zajišťuje bezproblémový provoz a extrémně dlouhá životnost zajišťuje minimální provozní náklady

  • Jediné startéry na světě, které jsou naprosto bez radioaktivity a olova. Během výroby nejsou používány žádné nebezpečné látky. Byly vybrány mezi výrobky Green Flagship.

Vlastnosti

  • Špičková kvalita a spolehlivost s méně než 100 přadčasnými selháními z milionu produktů

  • Garantovaná spolehlivost na minimálně 10 000 spínacích cyklů

Použití

  • Pro zářivky TL-D (T8), TL (T12) a PL-L provozované s elektromagnetickými tlumivkami
  • S2 startéry použitelné pro:
  • 110/130 V~, 4-22 W v jednotlivém zapojení
  • 220/240 V~, 4-22 W v sériovém zapojení
  • 220/240 V~, 4-6-8-15-18-22 W v jednotlivém zapojení
  • 220/240 V~, 18 W v jednotlivém zapojení
  • S10 startéry použitelné pro:
  • 220/240 V~, 4-65 W v jednotlivém zapojení
  • 220/240 V~, 13 W v jednotlivém zapojení (pouze startér S10)
  • Doporučujeme vyměnit startér při každé výměně zářivky

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Green Starters cs_CZ pdf 356.3 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Green Starters
Více položek - Visuals