Philips SON-T

Popis výrobku

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Vysokotlaké sodíkové výbojky s čirou vnější trubkovitou baňkou

Výhody

  • Výbojky SON-T jsou cenově výhodné a spolehlivé řešení mezi vysokotlakými sodíkovými výbojkami

Vlastnosti

  • Čirá trubkovitá vnější baňka

  • Vysoký účinnost

Použití

  • Osvětlení silnic
  • Dekorativní venkovní osvětlení
  • Průmyslové, prodejní a komerční osvětlení
  • Rekreační sportoviště - venkovní i vnitřní

Varování a bezpečnost

  • Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet SON-T cs_CZ pdf 179.0 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-SON-T
Více položek - Visuals