Philips MASTER SON-T PIA Plus

Popis výrobku

Výrobky

MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
928144709230
MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
928144709293
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
928144809227
MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12
928144809293
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
928150909230
MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
928151709230
MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12
928151900028
MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
928152700028

informace o řadě výrobků

Popis

Vysokotlaká sodíková výbojka s trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a nejdelší spolehlivou životností

Výhody

  • Minimální náklady na údržbu

  • Maximální světelný tok zachovaný po celou dobu životnosti

Vlastnosti

  • Čirá trubkovitá vnější baňka

  • Technologie PIA (Unique Philips Integrated Antenna) zaručuje vyšší spolehlivost po celou dobu životnosti

Použití

  • Osvětlení silnic
  • Průmyslové plošné osvětlení
  • Sportovní zařízení - venkovní i vnitřní
  • Dekorativní (i reflektorové) osvětlení

Varování a bezpečnost

  • Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER SON-T PIA Plus cs_CZ pdf 183.1 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER SON-T PIA Plus
Více položek - Visuals