Philips MASTER SON PIA Plus

Nejspolehlivější řešení pro osvětlení silnic

Výrobky

MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24
928150008835
MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12
928151409827
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
928151608827
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
928153309830
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
928153409830

informace o řadě výrobků

Popis

Vysokotlaká sodíková výbojka s opálovou eliptickou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a dlouhou životností

Výhody

  • Vysoká účinnost

  • Dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu

Vlastnosti

  • Eliptická vnější baňka s bílým lakovaným povrchem

  • Technologie PIA (Unique Philips Integrated Antenna) zaručuje vyšší spolehlivost po celou dobu životnosti

Použití

  • Osvětlení komunikací a rezidenční osvětlení
  • Dekorativní světlomety
  • Osvětlení průmyslových prostor
  • Prostory pro rekreační sport (interiér i exteriér)

Varování a bezpečnost

  • Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER SON PIA Plus cs_CZ pdf 396.5 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER SON PIA Plus
Více položek - Visuals