Philips MASTER MHN-SE

Popis výrobku

Výrobky

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
928196905130

informace o řadě výrobků

Popis

Kompaktní halogenidové výbojky s paticí GX-22

Výhody

  • Vysoká účinnost snižuje množství potřebných svítidel, a tak minimalizuje počáteční i provozní náklady

  • Velmi dobré podání barev vytváří příjemnou atmosféru s vysokým optickým pohodlím pro hráče i diváky

Vlastnosti

  • Vysoce účinný zdroj světla

  • Přirozené bílé světlo s vysokým barevným podáním a stabilitou světla po celou dobu životnosti

Použití

  • Profesionální osvětlení sportovišť

Varování a bezpečnost

  • Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SE cs_CZ pdf 177.3 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER MHN-SE
Více položek - Visuals