Philips MASTER MHN-SA

Popis výrobku

Výrobky

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
928078415130
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V
928079315130
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1
928099105129
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1
928099205130
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
928195105129

informace o řadě výrobků

Popis

Kompaktní křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s dvojitým stiskem

Výhody

  • Umožňuje použít kompaktní a velmi účinné systémy svítidel s vysoce přesnou optikou pro dobrou regulaci paprsku a minimální rozptyl světla

  • Velmi dobré podání barev vytváří příjemnou atmosféru pro vysoký vizuální komfort hráčů a diváků

Vlastnosti

  • Velmi kompaktní zdroj (krátký oblouk) s vysokým měrným výkonem a výborným podáním barev

  • Koncept dvojitého stisku zajišťuje dlouhou životnost

Použití

  • Profesionální sportovní a světlometové osvětlení

Varování a bezpečnost

  • Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA cs_CZ pdf 216.2 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
Více položek - Visuals