Philips MASTER MHN-LA

Popis výrobku

Výrobky

MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
928071305130
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH
928072205130
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH
928072505130
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
928073005130

informace o řadě výrobků

Popis

Kompaktní křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s dvojitým stiskem

Výhody

  • Umožňuje použít kompaktní a účinné systémy svítidel s přesnou optikou pro dobrou regulaci paprsku a minimální rozptyl světla

  • Dobré barevné podání vytváří příjemnou atmosféru pro vysoký vizuální komfort hráčů a diváků

Vlastnosti

  • Kompaktní zdroj (dlouhý oblouk) s vysokým měrným výkonem

  • Koncept dvojitého stisku zajišťuje dlouhou životnost

Použití

  • Profesionální a poloprofesionální sportovní a světlometové osvětlení

Varování a bezpečnost

  • Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER MHN-LA cs_CZ pdf 313.1 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER MHN-LA
Více položek - Visuals