Philips MASTER MHN-FC

Popis výrobku

Výrobky

MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW
928075705130
MASTER MHN-FC 2200W/640 400V XW
928079805130

informace o řadě výrobků

Popis

Kompaktní křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s dvojitým stiskem

Výhody

  • Umožňuje použít systémy kompaktních svítidel s přesnou optikou pro minimální rozptyl světla

  • Dobré barevné podání vytváří příjemnou atmosféru pro vysoký vizuální komfort hráčů a diváků

Vlastnosti

  • Koncept dvojitého stisku zajišťuje dlouhou životnost

  • Možnost volby typů 1000 W a 2000 W

Použití

  • Rekreační sporty a světlometové osvětlení ploch

Varování a bezpečnost

  • Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER MHN-FC cs_CZ pdf 185.4 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER MHN-FC
Více položek - Visuals