Philips HPI-T

Popis výrobku

Výrobky

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
928073609231
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
928074209228
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
928482600096

informace o řadě výrobků

Popis

Křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s čirou vnější baňkou

Výhody

  • Vysoká úroveň bezpečnosti a komfortu po celou dobu životnosti

  • Minimální náklady na údržbu

Vlastnosti

  • Čirá tubulární vnější baňka

  • Jedinečná třípásmová technologie zajišťuje vysoký měrný výkon, ze začátku i po celou dobu životnosti

Použití

  • Sportovní osvětlení, světlometové osvětlení budov a památek, plošné osvětlení např. přístavů a stavenišť

Varování a bezpečnost

  • Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet HPI-T cs_CZ pdf 219.8 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-HPI-T
Více položek - Visuals