Philips MASTERColour CDM MW Eco

Přímá náhrada křemíkových halogenidových výbojek s okamžitou úsporou energie

Výrobky

MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
928070119230
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40
928070219830
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40
928070319230
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
928070419830

informace o řadě výrobků

Popis

Halogenidové výbojky s keramickým hořákem a čirou tubulární nebo matnou eliptickou vnější baňkou navržené pro nahrazení a překonání halogenidových výbojek s hořákem z křemenného skla na existujících předřadnících.

Výhody

  • Přímé modernizační řešení pro různé křemíkové halogenidové světelné zdroje, pracuje s existujícím předřadníkem (rtuť a HPS)

  • Nejnižší celkové provozní náklady při výměně světelného zdroje v důsledku úspory energie a dlouhé životnosti vyplývajících z velmi malého poklesu světelného toku v průběhu životnosti

Vlastnosti

  • Osvědčená keramická technologie (CDM) společnosti Philips

  • Vysoká účinnost pro úsporu energie a více počátečního světla

Použití

  • Osvětlení sportovišť, světlometové osvětlení budov a památek, plošné osvětlení např. přístavů a stavenišť, vrchní osvětlení například čerpacích stanic
  • Osvětlení vysokých prostor, např. průmyslové dílny, výstavní haly, hypermarkety, obchodní centra, obchody pro kutily, kostely, letiště a vlaková nádraží

Varování a bezpečnost

  • Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během testování (IEC61167, IEC62035, IEC60598).

  • Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM MW Eco cs_CZ pdf 211.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTERColour CDM MW Eco
Více položek - Visuals