Výrobky
informace o řadě výrobků
Popis
Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo
Výhody
Teplá bílá barva poskytující pohodlí a bezpečnost
Snadný přechod ze zdrojů SON na bílé světlo bez dodatečných nákladů
Vlastnosti
Vysoce kvalitní bílé světlo
Přímá montáž do instalací HPS (SON/NAV) umožňující snadnou inovaci ze žlutého světla na bílé
Použití
Varování a bezpečnost
Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během testování (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.