Philips MASTER CityWhite CDO-ET

Zcela snadný přechod na komfortní bílé světlo

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Keramická vysokotlaká halogenidová výbojka s opalizovanou vnější baňkou, používaná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

Výhody

  • Teplá bílá barva vzbuzující pocit pohodlí a bezpečí

  • Snadná inovace zdrojů světla SON na bílé světlo bez dodatečných nákladů

Vlastnosti

  • Vysoce kvalitní bílé světlo

  • Přímá montáž do instalací HPS (SON/NAV) umožňující snadnou inovaci ze žlutého světla na bílé

Použití

  • Zkrášlovací a funkční osvětlení pro použití v městských centrech, obchodních centrech a pěších zónách, jakož i v obytných čtvrtích, v uličním osvětlení a osvětlení pomocí světlometů

Varování a bezpečnost

  • Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-ET cs_CZ pdf 177.7 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-ET
Více položek - Visuals