Česká republika - Čeština

Philips TUV PL-S

Světelný zdroj:

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Kompaktní jednopaticové nízkotlaké rtuťové výbojky

Výhody

    Vlastnosti

    • Vyzařuje krátkovlnné ultrafialové záření s nejvyšší intenzitou při vlnové délce 253,7 nm (UV-C) vhodné pro dezinfekci

    • Filtrační sklo výbojky potlačuje záření vlnové délky 185 nm, jež vyvolává tvorbu ozónu

    Použití

    • Zabíjení nebo zneškodňování bakterií, virů a ostatních jednoduchých organizmů
    • Dezinfekce vzduchu, vody a povrchů v nemocnicích, bakteriologickém výzkumu a farmaceutickém průmyslu a dále v potravinářství, např. v mlékárnách, pivovarech a pekárnách
    • Dezinfekce pitné vody, odpadní vody, plaveckých bazénů, klimatizací, chlazených skladů, balicích materiálů atd.
    • Používá se v řadě fotochemických procesů

    Varování a bezpečnost

    • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.