Philips Infračervené lampy Průmyslové použití

Okamžitý zdroj tepla přesně na požadovaném místě a v požadovanou dobu

Výrobky

BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10
57520325
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10
923211943801
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10
923212043801
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10
923212143801
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10
923223543807
PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12
923801144209
PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12
923801244209
PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12
923801344209

informace o řadě výrobků

Popis

Infračervené reflektorové žárovky Philips jsou konstruovány pro práci v nejnáročnějším prostředí, jako jsou farmy, koupelny nebo kuchyně a jejich blízké okolí. Využití tvrzeného skla zaručuje pevnější konstrukci. Kompaktní provedení a univerzální patice umožňují jejich použití v kombinaci s libovolným vyhovujícím vybavením. Generování tepla pomocí tepelných žárovek je velmi dobrá metoda. Infračervené žárovky Philips představují přímý, bezprůvanový zdroj tepla pro zvířata, osoby a také potraviny. Tyto výhody činí z infračervených žárovek Philips první volbu u farmářů, spotřebitelů a kuchařů na celém světě, protože jde o nejodolnější a nejúčinnější zdroje dostupné pro toto použití.

Výhody

  • 30% úspora energie s žárovkami PAR díky unikátnímu systému reflektoru

  • Jednoduchý a bezpečný zdroj tepla bez rizika rozbití skla

Vlastnosti

  • Robustní a odolná konstrukce z tvrzeného skla u kompletní nabídky infračervených reflektorů.

  • Tvar reflektoru umožňující koncentraci tepla na požadované místo.

Použití

  • Zemědělství: chov vepřů, drůbeže, telat, hříbat, psů atd., použití ve veterinárních klinikách, zoologických zahradách a prodejnách domácích zvířat.
  • Obecné vytápění sálavým teplem, např. pultů s horkým jídlem, koupelen, prostorové vytápění, apod.
  • Vytápění v průmyslu, například pro sušení, pečení, karbonizaci, rozpouštění apod.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Infračervené lampy Průmyslové použití cs_CZ pdf 417.8 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Infračervené lampy Průmyslové použití
Více položek - Visuals