Philips TL Mini Blacklight Blue

Zdroj světla pro kontrolu peněz!

Výrobky

TL 4W BLB 1FM/10X25CC
928000010803
TL 6W BLB 1FM/10X25CC
928000510803

informace o řadě výrobků

Popis

Tento miniaturní světelný zdroj TL (průměr trubice 16 mm) je vyroben z tmavě modrého skla, které propouští UV-A záření, ale vyzařuje pouze minimum viditelného světla. Jedná se o skvělé řešení pro rychlou detekci UV reflexních materiálů. Používá se zejména pro testování, inspekci a analýzu v různých průmyslových odvětvích, tj. kriminologii, filatelii a medicíně. Navíc se používá k vytvoření speciálních efektů v zábavním průmyslu, např. v nočních klubech a divadlech.

Výhody

  • Rychlá detekce UV reflexních materiálů

  • Vytváří zvláštní atmosféru a efekty

Vlastnosti

  • Rovný vnější obal

Použití

  • Detekce a analýza v textilním a chemickém průmyslu
  • Bankovnictví a soudní vědy
  • Speciální efekty v nočních klubech, na diskotékách a v divadlech a reklamní osvětlení

Varování a bezpečnost

  • Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet TL Mini Blacklight Blue cs_CZ pdf 176.0 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-TL Mini Blacklight Blue
Více položek - Visuals